MAX1894

过期

高级Li+电池组保护器

尺寸更小的Li+电池保护方案提供最完备的功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±0.5%精度、4V至4.4V工厂可编程过压保护门限
  • ±2.0%精度、2V至3.2V工厂可编程欠压保护门限
  • 过充/过放电流和电池组短路故障保护
  • 对过放电电池自动涓流充电
  • 完全集成的MOSFET驱动器无需上拉电阻
  • 0.8µA (典型值)关断电流防止电池过放电
  • 30µA (典型值)工作电流
  • 28V (最大值)输入电压
  • 采用小尺寸16引脚QSOP封装
  • MAX1894
    高级Li+电池组保护器
    MAX1894、MAX1924:引脚配置
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1894的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览