产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • One 300mA Low-Noise LDO
  • Four 150mA Low-Noise LDOs
  • 45µVRMS Noise from 10Hz to 100kHz
  • > 60dB Crosstalk Isolation Below 10kHz
  • > 60dB PSRR Below 10kHz
  • 125mV (max) Dropout (OUT1 at 200mA)
  • 100mV (max) Dropout (OUT2–5 at 100mA)
  • Programmable Output Voltages
    • 1.8V to 3.3V in 32 Steps
  • 140ms (min) Reset Timer
  • SPI- or I²C-Compatible Serial Interface
  • Push-On/Push-Off Control Logic
  • Two 150mA General-Purpose Open-Drain Outputs
  • Overcurrent and Thermal Protection (all LDOs)
  • 1µA Shutdown Current
  • 20-Pin Thermally-Enhanced TSSOP or TQFN Packages
MAX1798
CDMA蜂窝电话/PCS电话系统电源
MAX1798、MAX1799:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1798的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览