MAX17127

过期

六串WLED驱动器,集成升压型转换器

MAX17127是高度集成的六串WLED驱动器,用于20in以下的显示器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5V至26V输入电压范围
  • 最多6串LED并联,每串可串联多个LED
  • 250kHz至1MHz可调开关频率
  • 0.12Ω内部高压功率MOSFET (48V,最大值)
  • 每串具有极低的反馈电压:20mA LED电流时为480mV
  • 10mA至30mA可调满量程LED电流
  • ±2%的串间电流调节精度
  • 400ns最小串开启时间
  • 100Hz至25kHz PWM输入范围
  • 开路和短路LED保护
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 小尺寸、20引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX17127
六串WLED驱动器,集成升压型转换器
MAX17127:简化工作电路(直接PWM模式)
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览