MAX17116

过期

用于AMOLED的双输出DC/DC电源

具有业内最高效率和精度,提高OLED成像质量,延长电池寿命

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.3V至4.2V输入电压范围
  • 高性能PWM升压调节器
    • 固定4.6V、250mA输出
    • 高精度(±1.0%)
    • 1.4MHz开关频率
    • 内置6V/0.25Ω n沟道MOSFET,提供无损电流检测功能
    • 内置6V/0.5Ω p沟道MOSFET同步整流器
    • 逐周期限流
    • 150mA下,效率高达85%
    • 良好的低占空比工作
  • 高性能PWM反相调节器
    • 可编程250mA输出
    • 高精度(±1%)
    • 可调节控制输出电压摆率
    • 1.4MHz开关频率
    • 内置14V/25Ω p沟道MOSFET,提供无损电流检测功能
    • 内置14V/25Ω n沟道MOSFET同步整流器
    • 逐周期限流
    • 150mA下,效率高达80%
  • 两路输出均具有真关断
  • 定时器延迟输出,控制两路输出的欠压关断
  • 热过载保护
  • 12引脚、3mm x 3mm、超薄型DFN封装和24引脚、4mmx4mm、TQFN封装
MAX17116
用于AMOLED的双输出DC/DC电源
MAX17116: 典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17116的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览