MAX17065

过期

双SMPS输出、LDO和双电荷泵,内置I²C接口,用于OLED

业内首款可用于AM OLED的集成供电方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.3V至4.5V输入电源范围
  • 固定+5.35V升压型DC-DC转换器
  • 可调节的-0.5V至-5.0V反相DC-DC转换器
  • DC-DC转换器可调节450mA/700mA逐周期限流
  • DC-DC转换器可选择SKIP或强制PWM模式
  • 600kHz/1.2MHz可选择的固定开关频率
  • +5.5V至+9.0V可调正电压稳压型电荷泵
  • -5.0V至-0.5V可调负电压稳压型电荷泵
  • +1.9V 60mA LDO
  • 集成同步整流器
  • True Shutdown™
  • 输出欠压关断,带100ms定时器
  • 启动排序,带4ms软启动
  • 3µA (典型值)关断电源电流
  • 热关断,带15ms定时器
  • I²C接口控制
  • 效率优于90%
  • 小尺寸、4mm x 4mm、28引脚薄型QFN封装
MAX17065
双SMPS输出、LDO和双电荷泵,内置I²C接口,用于OLED
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览