MAX17015A

过期

1.2MHz低成本、高性能充电器

业内开关频率最高的笔记本电脑电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高开关频率(1.2MHz)
  • 电感电流纹波受控结构
    • 降低BOM成本
    • 小尺寸电感和输出电容
  • 充电电压精度:±0.4%
  • 输入限流精度:±2.5%
  • 充电电流精度:±3%
  • 单点补偿
  • 监控输出
    • 输入限流精度:±2.5%
    • 电池放电电流:±2.5% (仅MAX17015A)
    • 交流适配器检测
  • 模拟/PWM可调充电电流
  • 电池电压可针对3、4节(MAX17005A)或2、3节(MAX17006A)电池调节
  • 可调节电池电压(4.2V至4.4V/节)
  • 逐周期限流
    • 电池短路保护
    • 快速响应脉冲充电
    • 快速响应系统瞬变负载
  • 可编程充电电流< 5A
  • 利用n沟道MOSFET实现系统电源的自动选择
  • 内部自举二极管
  • +8V至+26V输入电压范围
MAX17015A
1.2MHz低成本、高性能充电器
MAX17005A、MAX17006A、MAX17015A:典型工作电路
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
电池充电器IC 4
MAX1909 量产 多种化学类型电池充电器,自动选择系统电源
MAX1535 过期 高度集成的Level 2 SMBus电池充电器
MAX1772 量产 低成本、多种化学类型电池充电器电路
MAX1645B 量产 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17015A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览