MAX17006A

1.2MHz低成本、高性能充电器

业内开关频率最高的笔记本电脑电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高开关频率(1.2MHz)
  • 电感电流纹波受控结构
    • 降低BOM成本
    • 小尺寸电感和输出电容
  • 充电电压精度:±0.4%
  • 输入限流精度:±2.5%
  • 充电电流精度:±3%
  • 单点补偿
  • 监控输出
    • 输入限流精度:±2.5%
    • 电池放电电流:±2.5% (仅MAX17015A)
    • 交流适配器检测
  • 模拟/PWM可调充电电流
  • 电池电压可针对3、4节(MAX17005A)或2、3节(MAX17006A)电池调节
  • 可调节电池电压(4.2V至4.4V/节)
  • 逐周期限流
    • 电池短路保护
    • 快速响应脉冲充电
    • 快速响应系统瞬变负载
  • 可编程充电电流< 5A
  • 利用n沟道MOSFET实现系统电源的自动选择
  • 内部自举二极管
  • +8V至+26V输入电压范围

MAX17005A/MAX17006A/MAX17015A是高频、多化学类型电池充电器。这些电路采用新颖的高频电流模式结构,大大降低器件尺寸和成本。充电器采用n沟道同步整流的高边MOSFET,能够在较宽范围内调节充电电流、充电电压和输入电流限制,有效简化了高精度、高效充电器的设计。

充电电压和充电电流通过模拟控制输入进行设置。充电电流也可以通过PWM输入进行调节。高精度电流检测放大器提供快速逐周期电流控制,对电池进行短路保护,并可快速响应系统负载瞬变。另外,充电器提供与适配器电流成正比的高精度模拟输出。没有连接适配器时,MAX17015A的电流检测电路依然保持有效,可以监测电池的放电电流。

MAX17005A用于3或4节串联Li+电池充电,MAX17006A用于2或3节串联Li+电池充电。MAX17015A通过电阻分压器设置充电电压和电池节数,所有充电器均可在采用10mΩ检流电阻时,提供至少4A的充电电流。

充电器利用电荷泵控制n沟道适配器选择开关,即使在充电器关闭时电荷泵也保持有效工作。没有连接适配器时,p沟道MOSFET将选择电池供电。

MAX17005A/MAX17006A/MAX17015A采用小尺寸、4mm x 4mm x 0.8mm、20引脚TQFN无铅封装,备有评估板,大大缩短产品设计时间。

应用

  • 笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

MAX17006A
1.2MHz低成本、高性能充电器
MAX17005A、MAX17006A、MAX17015A:典型工作电路
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
电池充电器IC 4
MAX1909 量产 多种化学类型电池充电器,自动选择系统电源
MAX1535 预发布 高度集成的Level 2 SMBus电池充电器
MAX1772 量产 低成本、多种化学类型电池充电器电路
MAX1645B 量产 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17006A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览