MAX16899

超小型、高精度、可调时序控制/监控电路

单个IC采用节省空间的超小型电路板封装,以高精度满足所有监控需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1% Accurate Adjustable Threshold Over Temperature
  • Operate from VCC of 1.5V to 5.5V
  • Capacitor-Adjustable Delay
  • Active-High/Low Enable Input Options
  • Active-High/Low Output Options
  • Open-Drain (28V Tolerant)/Push-Pull Output Options
  • Low Supply Current (10μA, typ)
  • Fully Specified from -40°C to +125°C
  • Ultra-Small 6-Pin μDFN Package or Thin SOT23 Package
MAX16899
超小型、高精度、可调时序控制/监控电路
MAX16895, MAX16896, MAX16897, MAX16898, MAX16899: Functional Diagrams
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16899的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览