MAX1666V

高级锂离子电池组保护器

安全提高电池容量

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Overvoltage Protection
    • Programmable Limits from +4.0V to +4.4V
    • Accurate to ±0.5%
  • Undervoltage Protection
    • Programmable Limits from +2.0V to +3.0V
    • Accurate to ±2.5%
  • Cell Mismatch Protection
    • Programmable Limits from 0 to 500mV
    • Accurate to ±10%
  • Overcharge Current Protection
  • Overdischarge Current Protection
  • Low 30µA (typ) Operating Supply Current
  • Low 1µA (max) Standby Current
  • +28V (max) Input Voltage
  • Available in Small 16-Pin QSOP (MAX1666S) and 20-Pin QSOP (MAX1666A/V/X) Packages
MAX1666V
高级锂离子电池组保护器
MAX1666A、MAX1666S、MAX1666V、MAX1666X:典型工作电路
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
保护开关和控制器 1
MAX1665 过期 锂离子电池组保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1666V的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览