MAX16144

预发布

nanoPower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入

Nanopower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 370nA静态电流,延长电池寿命
  • 沿/电平触发MR输入
  • 工厂设置复位超时周期
  • MR去抖电路
  • 工厂设置门限:1.7V至4.85V
  • WLP和SOT23封装
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX16144
nanoPower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入
MAX16140: Simplified Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16144的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览