MAX15070B

过期

7A吸入电流、3A源出电流、12ns、SOT23 MOSFET驱动器

具有极小延时的微型MOSFET驱动器,提供较宽的源出/吸入电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 独立的源出和吸入电流输出
  • +4V至+14V单电源供电
  • 7A峰值吸入电流
  • 3A峰值源出电流
  • 输入额定值高达+14V,与V+电压无关
  • 12ns传输延迟
  • 反相和同相输入传输延迟匹配在500ps以内
  • HNM或TTL逻辑电平输入
  • 低输入电容:10pF (典型值)
  • 热关断保护
  • 小尺寸SOT23封装,允许在下方布设PCB引线
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX15070B
7A吸入电流、3A源出电流、12ns、SOT23 MOSFET驱动器
MAX15070A、MAX15070B:典型工作电路
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX5048 量产 7.6A、12ns、SOT23/TDFN MOSFET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15070B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览