MAX15028

过期

1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入

高性能LDO,可提供1A输出电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.425V至3.6V输入电压范围
  • 输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
  • 输出1A电流时压差最大为225mV
  • 在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有±2%的输出精度
  • 选用陶瓷电容可保证稳定工作
  • 快速瞬态响应
  • 60µA工作偏置电源电流(MAX15028)
  • 1.2µA关断偏置电源电流(MAX15028)
  • 短路保护以及热过载保护
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 软启动限制浪涌电流
  • 增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
  • 经过AEC-Q100认证
MAX15028
1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入
MAX15027、MAX15028:典型工作电路
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
线性稳压器 1
MAX8516 量产 1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15028的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览