MAX14975

过期

高可靠性、双通道USB 3.0均衡器/转接驱动器,工作在扩展级温度范围

在加固设计中支持超高速USB 3.0接口,节省功耗

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 先进的省电休眠模式
    • 待机状态:< 1mW(典型值)
    • 接收侦测状态:23mW(典型值)
    • 动态关断状态:82.5mW(典型值)
    • 有效工作状态:304mW(典型值)
  • 用于补偿通道损耗的高性能方案
    • 三级输入均衡,高达10dB
    • 六级输出去加重,高达4dB
    • 可补偿长达30in的通道损耗,确定性抖动:12psP-P(最大);随机抖动:1psRMS(最大)
    • 2.5GHz下具有10dB(典型值)回波损耗
  • 可靠工作在恶劣环境
    • 工业级工作温度范围:-40°C至85°C
    • 所有引脚提供±8kV人体模式(HBM) ESD保护
    • 顺畅的引脚排列(4.0mm x 4.0mm,24引脚),TQFN封装,防振动/冲击
MAX14975
高可靠性、双通道USB 3.0均衡器/转接驱动器,工作在扩展级温度范围
MAX14975: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14975的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览