MAX14658

过期

双通道USB主机适配器仿真器

提供双通道大电流USB充电,具有灵活的电源管理控制和I2C接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成双通道
    • 更便捷的大电流USB充电端口
    • 简单、灵活的电源管理
    • TQFN封装缩小PCB面积
  • 提高充电器的通用性
    • USB(CDP)仿真支持CDP智能识别和CDP自动识别
    • 增强自动模式
    • CDP自动识别
    • 符合新版USB电池充电标准1.2
    • 向下兼容USB充电标准
    • 符合中国YD/T1591-2009充电标准
    • 对于兼容USB充电标准1.2的设备支持待机模式充电
  • 提供极大便利性
    • 由I2C控制多种模式(MAX14657)
    • 从地址选择输入,为每个仿真器提供两个从地址(MAX14657)
    • CB0_/CB1_引脚控制不同的自动和手动充电状态(MAX14658/MAX14659)
  • 性能优异,高度集成
    • 支持远程唤醒
    • 低分布电容USB2.0高速开关控制充电模式
    • 自动限流开关控制
    • DP_/DM_引脚具有±15kV ESD防护
MAX14658
双通道USB主机适配器仿真器
MAX14657, MAX14658, MAX14659: Typical Operating Circuit
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
保护开关和控制器 1
MAX14640 量产 USB主机适配器仿真器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览