MAX14631

过期

USB充电适配器仿真器

业内首款USB适配器仿真器,集成光耦驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 对充电适配器进行优化
    • 灵活连接设备与适配器
  • 快速充电
    • 2A自动检测模式支持Apple 2A充电
    • 支持Samsung Galaxy Tablet 2A充电(MAX14633)
  • 增强充电器的交互操作
    • 符合新推出的USB BC 1.2版规范
    • 向下兼容USB BC版规范
    • 符合中国YD/T1591-2009规范
  • 更大的用户操作灵活性
    • 方便的CB引脚控制充电模式
  • 节省电路板空间
    • 2.9mm x 1.62mm、8引脚SOT23封装
    • DP和DM具有高ESD人体模式(HBM)保护
    • 集成光耦驱动器,用于二次反馈
MAX14631
USB充电适配器仿真器
MAX14631, MAX14633: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览