MAX14582

过期

业内尺寸最小、可工作在最低逻辑电压(VL)的全速USB收发器,具有低压VIO 3/5线接口

节省空间的全速USB 2.0兼容收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提供灵活的USB收发器设计
    • 支持3线接口(MAX14581)
    • 支持5线接口(MAX14582)
    • USB 2.0 (全速,12Mbps)兼容收发器
    • +1.2V至+3.6V接口电压(VL)
    • 枚举输入控制D+上拉电阻
    • 关断模式下仅消耗13µA (典型值)电流
  • 占用最小的PCB面积
    • D+端内部上拉电阻
    • 内部串联电阻
  • 额外保护功能增强系统可靠性
    • 低输出电容,可方便并行连接至外部USB HS收发器
    • 无供电顺序要求
    • 在VBUS = 0V时,D+/D-可承受高达3.6V电压
    • VBUS引脚可承受28V电压
    • 总线检测(BD)引脚用于检测VBUS (仅MAX14581)
    • D+/D-和VBUS引脚具有高ESD保护
      • ±15kV HBM
MAX14582
业内尺寸最小、可工作在最低逻辑电压(VL)的全速USB收发器,具有低压VIO 3/5线接口
MAX14581, MAX14582: Typical Operating Circuits
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览