MAX14501

高速USB至SD读卡器,提供旁路控制

在FS-USB应用中增加高速USB功能,无需软件驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容USB 2.0高速和全速模式
  • 支持SDHC卡
  • 内部高速USB SD读卡器减轻了µP的负荷
  • 片上端接和上拉电阻
  • 支持的时钟输入频率
    • 26MHz、19.2MHz、13MHz和12MHz
  • 内部时钟方波电路,允许采用低幅度TCXO信号
  • 无需电源排序
  • 兼容+1.8V至+3.3V I/O主机微处理器
  • 简单的控制模式,只需单个GPIO
  • 为两个SD卡提供所需的I²C控制
  • 片上上电复位/欠压复位
MAX14501
高速USB至SD读卡器,提供旁路控制
MAX14500, MAX14501, MAX14502, MAX14503: Functional Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览