LTC7106-1

过期

具有 SPI 接口的 7 位电流 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 正输出电流精度为 ±0.8% IDAC(整个温度范围)
  • 负输出电流精度为 n ±1.5% IDAC(整个温度范围)
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 禁用后在 IDAC 输出时具有高阻抗
  • 宽 IDAC 工作电压范围(0.4V 至 2.0V)
  • 适用于 DC/DC VOUT 控制的 7 位可编程 DAC 输出电流
  • 宽 IDAC 输出电流范围:±16μA 至 ±256μA
  • 可编程压摆率:每个位 500ns ~ 3ms
  • 采用 10 引脚 (3mm × 2mm) DFN 封装
LTC7106-1
具有 SPI 接口的 7 位电流 DAC
LTC7106-1 Application Circuit LTC7106-1 Pin Configuration LTC7106-1 Performance Graph
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
Evaluation Software 1

LTC7106-1 GUI

This GUI is used to read and write to the addresses for the LTC7106-1. It requires the use of the DC2026C to translate between USB and SPI-compatible serial communications formats.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7106-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览