LTC1694-1

量产

SMBus/I2C 加速器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 改善了SMBus/I2C™上升时间转换
  • 在SMBus/I2C总线上连接了多个器件的情况下确保数据完整性
  • 改善了低态噪声裕度
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 6V
  • 可并联多个 LTC1694-1 器件以增加驱动电流
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™)封装
    
LTC1694-1
SMBus/I2C 加速器
Comparison of SMBus Waveforms for the LTC1694-1 vs Resistor Pull-Up Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1694-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览