LTC1429

过期

时钟同步型开关电容器稳压负输出转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 停产产品 – 产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请联络 ADI
  • 可从单个正电源产生稳定的负电压
  • 外部时钟用于在对噪声敏感的系统中实现同步
  • REG 输出负责指示输出处于调节状态
  • 低输出纹波:5mV (典型值)
  • 可从一个 3V 电源提供稳定的 –5V 输出
  • 电源电流:600μA (典型值)
  • 停机模式可将电源电流减低至 0.2μA
  • 高达 12mA 的输出电流
  • 可调或固定的输出电压
  • 只需 3 个或 4 个外部电容器
  • 输出稳压准确度:5%
  • 采用 SO-8 封装
LTC1429
时钟同步型开关电容器稳压负输出转换器
–4V Generator with Power Valid Waveforms for –4V Generator with Power Valid Product Package 1 Product Package 2
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
LTC1550 量产 低噪声、开关电容器稳定电压反相器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1429
  • LTC1429CS8-4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1429的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览