LTC1324

过期

单电源 LocalTalk 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 停产产品 — 产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请与凌力尔特公司联系。
  • 单芯片 5V LocalTalk 端口
  • 低功率:ICC = 1mA (典型值)
  • 停机引脚可将 ICC 减小至 1μA (典型值)
  • 数字可选低转换速率模式用于减低 EMI 辐射
  • 驱动器在三态或电源关断时保持高阻抗
  • 热停机保护
  • 对驱动器提供短路保护


停产产品 — 产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请与凌力尔特公司联系。

LTC1324 是一款单 5V 线路收发器,专为在 Apple® LocalTalk® 网络中运作而设计。该驱动器具有一种旨在降低 EMI 辐射的数字可选低转换速率模式。这款芯片所吸收的静态电流仅为 1mA (在运行时) 和 1μA (在停机模式中)。差分驱动器在停用时、停机期间或电源关断时将输出三态。即使在输出共模电压超出电源轨的情况下,驱动器输出仍将保持高阻抗。对驱动器输出和接收器输入均提供了至 ±10kV 的 ESD 损害防护等级。

LTC1324 采用 16 引脚 SO 宽体封装。

应用

  • LocalTalk 外设
  • 笔记本电脑和掌上型电脑
  • 电池供电型系统

LTC1324
单电源 LocalTalk 收发器
Typical LocalTalk Connection for Low EMI Waveform of Driver Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览