ltc1320

过期

AppleTalk© Transceiver

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • OBSOLETE:  For Information Purposes Only.  Contact Analog Devices for Potential Replacement.
  • Single Chip Provides Complete LocalTalk©/AppleTalk© Port
  • Low Power: ICC = 1.2mA Typ
  • Shutdown Pin Reduces ICC to 30µA Typ
  • Drivers Maintain High Impedance in Three-State or with Power Off
  • 30ns Driver Propagation Delay Typ
  • 5ns Driver Skew Typ
  • Thermal Shutdown Protection
  • Drivers are Short-Circuit Protected
ltc1320
AppleTalk© Transceiver
Typical LocalTalk Connection Output Waveforms Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC1323 不推荐用于新设计 单 5V AppleTalk® 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览