LTC1318

过期

单 5V RS232/RS422/AppleTalk® DCE 收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

本产品已停产:如需潜在替代产品,请联系ADI公司

  • 单颗芯片提供了 DCE RS232 或 RS422/AppleTalk DCE 端口
  • 采用单 5V 电源工作
  • 充电泵采用 0.1μF 电容器
  • 输出共模电压范围超过电源轨 (对于所有驱动器)
  • 在电源关闭时驱动器输出为高阻抗
  • 引脚可选的 RS232/RS422 接收器
  • 热停机保护
  • 对驱动器提供了短路保护
LTC1318
单 5V RS232/RS422/AppleTalk® DCE 收发器
Driver Output Waveforms Product Package 1
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
LTC1323 不推荐用于新设计 单 5V AppleTalk® 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览