LTC1164-6

量产

低功率、 8 阶、引脚可选的椭圆或线性相位低通滤波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8 阶引脚可选的椭圆或贝塞尔 (Bessel) 滤波器
  • 4mA 电源电流 (采用 ±5V 电源)
  • 64dB 衰减 (在 1.44 fCUTOFF ) (椭圆响应)
  • fCUTOFF 高达 30kHz (50:1 fCLK - fCUTOFF 比)
  • 110µVRMS 宽带噪声 (采用 ±5V 电源)
  • 采用单 5V 电源工作 (具有 1VRMS 输入范围)
  • 采用高达 ±8V 电源工作
  • TTL/CMOS 兼容型时钟输入
  • 无外部组件
  • 可提供 14 引脚 DIP 封装和 16 引脚 SO 宽体封装
 
LTC1164-6
低功率、 8 阶、引脚可选的椭圆或线性相位低通滤波器
10kHz Anti-Aliasing Elliptic Filter Frequency Response Product Package 1 Product Package 2
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
振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1164-6的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览