LTC1064-2

量产

低噪声、高频、8 阶 Butterworth 低通滤波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8 阶滤波器内置在一个 14 引脚封装中
  • 140kHz 最大拐角频率
  • 无外部组件
  • 50:1 和 100:1 的时钟-截止频率比
  • 80μVRMS 总宽带噪声
  • 0.03% THD 或更好
  • 采用 ±2.37V 至 ±8V 电源工作
 
LTC1064-2
低噪声、高频、8 阶 Butterworth 低通滤波器
8th Order Clock Sweepable Lowpass Butterworth Filter Measured Frequency Response Product Package 1 Product Package 2
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
振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1064-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览