LT1089
过期高边开关
Viewing:
概述
- 7.5A的开关能力
- 低串联压降(7.5A时<1.5V)
- 逻辑输入(正逻辑或负逻辑)
- 限流
- 热过载
- 静态电流:5mA
- 10µs的上升时间
停产产品:数据手册仅供参考。
LT1089是一款采用双极型技术、由逻辑驱动的大电流高边开关。该器件能够驱动高达7.5A的负载,串联压降仅1.5V(低水平),且在全开关电流范围内对串联压降都有明确规定。器件内置电流限制和热过载保护功能。输入逻辑设计使得输出可驱动参考点位于器件接地引脚以上或以下的负载。输入可采用正逻辑或负逻辑驱动。该器件提供TO-3金属帽壳封装和TO-220塑料封装两种形式。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1089的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论