LT1038

过期

10A正可调电压稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 停产:数据手册仅供参考
  • 保证0.8%的初始容差
  • 保证0.4%的负载调整
  • 保证10A的输出电流
  • 100%热限制老化测试
  • 瞬态输出电流达24A
  • 标准可调引脚配置
  • 工作电压最高可达35V
LT1038
10A正可调电压稳压器
5V, 10A Regulator Load Regulation Product Package 1
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
LT1084 量产 7.5A、5A、3A低压差正可调稳压器
LT1581 量产 10A、非常低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1038的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览