LT1005
过期逻辑控制稳压器
Viewing:
概述
- 停产:数据手册仅供参考。如需潜在替代产品,请联系ADI公司
- 两路稳压输出
- +5V (1 A)
- +5V (35mA)
- 2%输出电压允许误差
- 66 dB纹波抑制
- 0.5%负载调整率
- 兼容TTL和CMOS的逻辑控制
- 所有器件均经过100%热老化测试
停产:数据手册仅供参考。如需潜在替代产品,请联系ADI公司
LT1005在同一封装内集成了两路+5V稳压器。主稳压器性能优异,可提供高达1A的负载电流;辅助稳压器性能相近,适用于35mA的轻载场景。主稳压器具备额外特性,可通过逻辑信号进行关断控制。当使能引脚为低电平时,主稳压器关断,其输出电压接近0V。在此命令执行期间,辅助输出不受主稳压器状态影响,持续提供5V输出。
主输出集成了电流限制、功率限制及热关断保护,几乎可实现防烧毁功能。辅助输出不受热关断机制或主输出状态的影响,可在主电源出现过载或短路时作为备用电源使用。
LT1005的逻辑输入(使能引脚)阈值为1.6V,可由高源阻抗驱动,因此适用于大多数逻辑系列,包括TTL和CMOS。
应用
- 上电顺序控制
- 远程电源开关控制
- 应急供电模式下的选择性系统供电
- 带备用功能的存储器电源
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LT1086 | 量产 | 1.5A、可调及固定 2.85V、3.3V、3.6V、5V、12V 低压差正稳压器 |
| LT1963A 系列 | 推荐用于新设计 | 1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论