LM338

过期

5A 正电压可调稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证1%的初始容差
  • 保证0.3%的负载调整
  • 支持5A输出电流
  • 100%限热老化
  • 12A瞬态输出电流
LM338
5A 正电压可调稳压器
Parallel Regulators for Higher Current* Output Voltage Error Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LM338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览