HMC864

过期

1 W功率放大器芯片,24 - 29.5 GHz

Viewing:

概述

  • 饱和输出功率:+30.5 dBm (18% PAE)
  • 高输出IP3: +40 dBm
  • 高增益: 27 dB
  • 直流电源: +6V (750mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 2.41 x 1.65 x 0.1 mm


HMC864
1 W功率放大器芯片,24 - 29.5 GHz
hmc864_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览