HMC725

推荐用于新设计

13 Gbps快速上升时间XOR / XNOR门

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入通过50 Ω电阻内部端接
  • 差分与单端操作
  • 快速上升与下降时间: 19/18 ps
  • 低功耗: 230 mW(典型值)
  • 传播延迟: 105 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚3x3mm SMT陶瓷封装: 9mm²


HMC725
13 Gbps快速上升时间XOR / XNOR门
HMC725 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC725的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览