HMC625

过期

6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz

Viewing:

概述

  • 增益控制:-13.5至+18,步长为0.5 dB
  • 上电状态选择
  • 高输出IP3: +33 dBm
  • TTL/CMOS兼容
    串行或并行控制
  • 增益步进误差典型值: ±0.25 dB
  • +5V单电源
  • 32引脚5x5 mm SMT封装

推荐替代产品

HMC625B 推荐用于新设计

0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC - 5 GHz

HMC625

6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz

pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC625B 推荐用于新设计 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC - 5 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC625HFLP5
HMC625HFLP5评估板

最新评论

近期浏览