HMC256

过期

I/Q混频器芯片,5.9 - 12 GHz

Viewing:

概述

  • 高镜像抑制: >30 dB
  • 输入IP3: +18 dB
  • 宽带IF: DC至1.5 GHz
  • 小尺寸: 1.6 x 1.3 x 0.1 mm

推荐替代产品

HMC8191G

HMC256
I/Q混频器芯片,5.9 - 12 GHz
hmc256_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC8191 推荐用于新设计 6 GHz至26.5 GHz、宽带I/Q混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC256的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览