HMC205

过期

无源频率 倍频器芯片,6 - 12 GHz Fin

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 转换损耗: 12至17 dB
  • Fo, 3Fo, 4Fo 隔离: 32 dB
  • 无源: 无需偏置

HMC205是一款无源微型倍频器MMIC芯片。 相对于输入信号电平,无用基波和高阶谐波抑制为32 dB(典型值)。 该倍频器采用与Hittite MMIC混频器中相同的GaAs Schottky二极管/巴伦技术。 它尺寸小,无直流偏置,且不会给倍增信号增加可衡量的加性相位噪声。

应用

  • 无线本地环路
  • LMDS、VSAT和点对点无线电
  • 测试设备

推荐替代产品

HMC814G

HMC205

无源频率 倍频器芯片,6 - 12 GHz Fin

hmc203_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC814-Die

x2有源倍频器芯片,13 - 24.6 GHz Fout

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览