HMC1190

过期

集成小数N分频PLL和VCO的宽带高IP3双通道下变频器,0.7 - 3.5 GHz

Viewing:

概述

  • 宽带操作,无需外部匹配
  • 高端和低端LO注入操作
  • 高输入IP3:+24 dBm
  • 功率转换增益:8 dB
  • 输入P1dB:11 dBm
  • SSB噪声系数:9 dB
  • 通道间隔离:55 dBc
  • 独立使能/禁用混频器和PLL/VCO
  • 单端RF输入端口
  • 鉴相器最高速率: 100 MHz
  • 低相位噪声: -110 dBc/Hz(频段典型值)
  • PLL FOM:
    -230 dBc/Hz整数模式,
    -227 dBc/Hz小数模式
  • <160 fs集成RMS抖动(10 kHz至20 MHz)
  • 低噪底: -165 dBc/Hz
  • 集成VCO
  • 外部VCO输入、差分LO输出
  • 精确频率模式
  • 0 Hz小数频率误差
  • 可编程RF输出相位
  • 输出相位同步频率变化
  • 输出相位同步
  • LO输出静音功能
  • 紧凑型解决方案,6x6 mm无引脚QFN封装
HMC1190
集成小数N分频PLL和VCO的宽带高IP3双通道下变频器,0.7 - 3.5 GHz
hmc1190lp6ge_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1190A 最后购买期限 集成小数N分频PLL和VCO的宽带高IP3双通道下变频器,0.7 - 3.8 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC1190LP6G
HMC1190LP6G 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1190的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览