HMC-VVD102

过期

模拟VVA衰减器芯片,17 - 27 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低插入损耗: 1.5 dB
  • 宽动态范围: 18 dB
  • 高输入IP3: +17 dBm
  • 单控制电压: -4至+4V
  • 裸片尺寸: 1.01 x 1.175 x 0.1 mm

HMC-VVD102
模拟VVA衰减器芯片,17 - 27 GHz
hmc-vvd102_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-VVD102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览