fido2100

不推荐用于新设计

支持启用了信标 DLR 的 EtherNET/IP 以及 IEEE 1588 的实时以太网交换机

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • IEEE 802.3
    • 10/100Mbps,半/全双工
    • 全双工流量控制
    • 半双工背压流量控制
    • 广播/组播风暴保护
  • IEEE 1588 V2
    • 普通时钟硬件协助
    • 端到端透明时钟
  • DLR 信标
    • 能够处理 100 ms 到 100 μs 的信标
    • 提供自动生成信标帧以供监管
  • 直通转发
    • 直通转发技术较大限度地缩短延迟以实现高性能控制
    • 适合 CIP 运动等应用
  • 基于服务质量 (QoS) 的 IP 差分服务代码点 (DSCP)
    • 每端口 4 个优先队列
  • 对单播/组播通信流量进行入站过滤
    • 对 2 个外部端口进行 256 项动态单播 MAC 学习和过滤
    • 每个端口 128 个 128 字节缓冲区
  • 2 个外部端口的统计数据计数器
  • 支持的网络拓扑:
    • 分层星形,具有任一外部端口
    • 菊花链/混合式菊花链分层星形
    • DLR 介质冗余,提供对单个容错环网协议的硬件支持
  • 交换机和 DLR 协议管理软件
  • 工作温度覆盖整个工业温度范围 -40 到 +85C
  • 封装:
    • 128 引脚塑料薄型 QFT (LQFP),符合 RoHS 标准
    • 128 球栅阵列 (10x10mm BGA),符合 RoHS 标准
fido2100
支持启用了信标 DLR 的 EtherNET/IP 以及 IEEE 1588 的实时以太网交换机
fido2100PLQ128IR0
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
需要发起讨论吗? 没有关于 FIDO2100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览