DS4625
预发布3.3V双输出LVPECL时钟振荡器
业内尺寸最小的双输出晶体振荡器,有效节省电路板空间,频率范围为100MHz至622.08MHz
Viewing:
概述
- 标准时钟输出频率:100MHz、125MHz、150MHz、156.25MHz以及200MHz
- 12kHz至20MHz频率范围内相位抖动< 0.7ps RMS (典型值)
- LVPECL输出
- +3.3V ±10%工作电压
- -40°C至+85°C温度范围
- 优异的电源噪声抑制性能
- 5.0mm x 3.2mm陶瓷LCCC封装
- 输出使能/禁止
DS4625是双输出、低抖动时钟振荡器,可产生100MHz至625MHz范围内的频率输出对组合。该器件在5.0mm x 3.2mm表贴LCCC封装内集成了AT切晶体、振荡器以及低噪声锁相环(PLL)。标准频率选项在完整数据资料的Ordering Information/Selector Guide表中列出。如需定制频率,请联系工厂: (English only)。
DS4625提供双路、低压正极发射器耦合逻辑(LVPECL)时钟输出驱动器。该输出驱动器可通过OE引脚来使能或禁止,该引脚为高电平有效的CMOS输入,带有内部上拉电阻。当该引脚为高电平时,两路输出对均使能。
该器件工作于+3.3V ±10%单电源,工作温度范围为-40°C至+70°C。
应用
- 1GbE/10GbE
- InfiniBandTM/SM
- PCIe®
- SAS/SATA
- XGMII时钟振荡器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4625的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论