产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持8个T1/E1 TDM端口
  • 支持分数型T1/E1
  • 满足ATM论坛关于T1、E1上的ATM规范要求
  • 到ATM层的标准UTOPIA II接口
  • 可配置的UTOPIA地址范围
  • 可配置的发送FIFO深度为2、3或4信元
  • 按照ITU I.432,提供可选的净负荷发送向加扰和接收向解扰
  • 可选的发送向HEC插入具有可编程的COSET多项式加和
  • 基于HEC的信元定界
  • 接收向单位HEC错误纠正
  • 接收HEC错误信元过滤
  • 接收空闲/未指派信元过滤
  • 用户自定义的信元过滤
  • 8位复用/非复用,Motorola/Intel微处理器接口
  • 内部时钟发生器,省去外部高速时钟
  • 内部1秒定时器
  • 检测/报告最多8个外部状态信号,带中断支持
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
  • 17mm x 17mm,256引脚CSBGA
DS26101
8端口传输汇聚器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览