产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 独特的1-Wire接口仅需一个端口引脚即可进行通信
  • 为电池组提供唯一的64位标识号
  • 片上A/D转换器监视电池电压,用于充电终止和放电终止判断
  • 无需热敏电阻,片内集成电池温度检测功能
  • 256位非易失用户存储器,用于储存电量数据及制造商信息等电池相关数据
  • 2字节循环计数器
  • 工作温度范围-40°C至+85°C
  • 应用包括便携式计算机、便携式/蜂窝电话、消费类电子设备以及手持仪表
DS2436
电池ID/监测器芯片
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
DS2436K

电池ID/监控器评估套件

特性和优点

  • 演示DS2436功能:
    • 电压测量
    • 温度测量
    • 周期计数器
    • 支持访问所有寄存器和内存
    • 识别
  • 包含带有所有必要元件的评估板
  • 包含PC串行端口连接器
  • Windows® 95/98/NT软件

产品详情

DS2436K评估套件为使用DS2436对应用进行原型制作提供了硬件和软件。该评估板具有一个硬连线DS2436(SOIC封装)、跳线、连接器和用于TO-92封装(不含)的插槽。软件提供小批量DS2436编程支持。

DS2436K
电池ID/监控器评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2436的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览