产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Line interface for T1 (1.544MHz) and CEPT (2.048MHz) primary rate networks
  • On-chip transmit LBO (line build-out) and line drivers eliminate external components
  • Programmable output-pulse shape supports short- and long-loop applications
  • Supports bipolar and unipolar input data formats
  • Transparent B8ZS and HDB3 zero-code-suppression modes
  • Compatible with DS2180A T1 and DS2181A CEPT transceivers DS2141A T1 and DS2143 E1 controllers
  • Companion to the DS2187 receive line interface and DS2188 T1/CEPT jitter attenuator
  • Single 5V supply; low-power CMOS technology
DS2186
发送线路接口
DS2186:Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2186的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览