DS1877

不推荐用于新设计

SFP控制器,提供双Rx接口

简化低成本媒体转换器和光纤视频传输模块设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
  • 四路模拟监测通道:温度、VCC、RSSI1、RSSI2
    • RSSI1和RSSI2支持内部和外部校准
    • 差分输入
    • 共模范围为GND至VCC
    • 可调整动态范围
    • 内部温度传感器直接进行数字转换
    • 所有监测通道提供报警和告警标志
  • 两路10位Σ-Δ输出
  • 每路受控于温度LUT的72个输入数据
  • 数字I/O引脚:四路输入、四路输出
  • 完备的信号丢失(LOS)检测系统
  • 设计灵活的两级密码保护架构,提供三级安全防护
  • 120字节密码1保护存储器
  • 主器件地址中提供128字节密码2保护存储器
  • 256个附加字节位于A0h从地址
  • 通过A2h从地址访问接收器1
  • 通过B2h从地址访问接收器2
  • I²C兼容接口
  • +2.85V至+3.9V供电范围
  • -40°C至+95°C工作温度范围
  • 28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm)封装
DS1877
SFP控制器,提供双Rx接口
DS1877:典型工作电路
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
ADC/DAC组合转换器 2
DS1874 最后购买期限 具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1873 最后购买期限 具有模拟LDD接口的SFP+控制器
接口收发器 1
DS1876 不推荐用于新设计 具有双LDD接口的SFP控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1877的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览