DS1861

具有故障管理功能的激光器控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 自动功率控制(APC)
  • 在整个温度范围内和激光器老化过程中提供自动消光比控制(AERC)
  • 工作于AC耦合激光器系统
  • 通过Tx-Fault和Tx-Disable引脚设置闭锁的自动关断模式
  • 可编程快速报警条件
  • I²C兼容串行接口,同一条串行总线上支持多达八个器件
  • 工作于较宽的电源电压范围
  • 非易失存储器用于保存器件设置
  • 小尺寸、14引脚TSSOP封装
  • -40°C至+95°C工作温度范围
DS1861
具有故障管理功能的激光器控制器
DS1861:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1861的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览