产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Four P channel power FET switches, each supplying >300mA @ 0.2V drop
  • Controlled directly from CMOS or TTL level signals
  • Switching time <10µs at rated supply current
  • Positive logic signal turns each FET on
  • Ground or low-level signal turns each FET off
  • <50nA of current flow in off condition
  • Low control gate capacitance of <5pF
  • FET gates can either follow inputs or be latched
  • Power supply range: +3V to +5V
DS1640C
PC机电源FET
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1640C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览