DS1088C

过期

固定频率EconOscillator™

低成本、133MHz硅振荡器具有1%的频率容差,采用TDFN/WLP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工厂编程,133MHz方波发生器
  • 单输出
  • 无需外部定时元件
  • 2.7V至3.6V供电
  • 关断模式
  • 宽工作温度范围(-20°C至+85°C)
DS1088C
固定频率EconOscillator™
DS1088C: Typical Operating Circuit
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
振荡器 7
DS1088L 低成本、固定频率EconOscillator™
DS1085 量产 EconOscillator频率合成器
DS1085L 3.3V EconOscillator频率合成器
DS1086 量产 扩频EconOscillator
DS1087L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1086L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1089L 量产 3.3V中心扩频EconOscillator™
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1088C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览