DG508A
量产单芯片CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 15
Viewing:
概述
- 改进的替代选择
- 采用±4.5V至±18V电源供电
- 对称、双向操作
- 逻辑和使能输入,TTL和CMOS兼容
- 防闩锁结构
- 单片低功耗CMOS设计
Maxim的DG508A和DG509A均为单片CMOS模拟多路复用器:DG508A为单端8通道(1:8)多路复用器,DG509A为差分4通道(2:8)多路复用器。
两款器件均确保先开后合式开关动作。如果电源在输入信号仍然存在的情况下关闭,Maxim确保这些多路复用器不会发生闩锁。当这些器件由±4.5V至±18V的电源供电时,Maxim还能确保连续运行。
DG508A/DG509A分别是行业标准DG508A/DG509A的直接升级产品。Maxim的器件具有更快的使能开关时间和显著更低的漏电流。DG508A/DG509A的功耗也显著降低,因此非常适合便携式设备。
应用
- 航行器平面显示器
- 控制系统
- 数据采集系统
- 数据记录
- 信号路由
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG508AAK | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508AAK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508AAZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG508ABK | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508AC/D | DIE | ||
| DG508ACJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508ADJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508ADY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG508ADY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG508AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508AEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508AMY/PR+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG508AMY/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模拟开关与多路复用器 8 | ||
| MAX4508 | 量产 | 故障保护、高电压、单8选1/双4选1多路复用器,带有输出箝位 |
| MAX4509 | 量产 | 故障保护、高电压、单8选1/双4选1多路复用器,带有输出箝位 |
| MAX4638 | 最后购买期限 | 3.5Ω、单通道8:1和双通道4:1、低压模拟多路复用器 |
| MAX4639 | 最后购买期限 | 3.5Ω、单路8:1及双路4:1、低电压模拟多路复用器 |
| MAX338 | 量产 | 8通道/双4通道、低泄漏、CMOS模拟多路复用器 |
| MAX339 | 量产 | 8通道/双4通道、低泄漏、CMOS模拟多路复用器 |
| MAX398 | 量产 | 高精度、8通道/双4通道、低电压、CMOS模拟多路复用器 |
| MAX399 | 量产 | 高精度、8通道/双4通道、低电压、CMOS模拟多路复用器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG508A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论