MAX398
量产高精度、8通道/双4通道、低电压、CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 5
概述
- 与行业标准DG408/DG409/DG508A/DG509A引脚兼容
- 确保通道间导通电阻匹配(< 6Ω)
- 低导通电阻(< 100Ω)
- 信号范围内确保平坦的导通电阻(< 11Ω)
- 确保低电荷注入(< 5pC)
- +85°C时NO关断漏电流< 1nA
- +85°C时COM关断漏电流< 2.5nA
- ESD保护> 2000V
- +3V至+15V单电源供电或±3V至±8V双极性电源供电
- 低功耗(< 300µW)
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX398/MAX399精密、单片、CMOS模拟多路复用器具有低导通电阻(小于100Ω),通道间匹配电阻在6Ω以内,并在额定模拟信号范围内保持平坦(最大11Ω)。其在整个温度范围内具有较低漏电流(+85°C时NO关断漏电流小于2.5nA)和快速开关速度(转换时间不到250ns)。MAX398为8通道器件,MAX399为双路4通道器件。
MAX398/MAX399采用Maxim的低压硅栅工艺制造。改进的设计实现了超低的电荷注入(低于5pC),并确保提供大于2000V的静电放电保护(ESD)。
这些多路复用器采用+3V至+15V单电源或±3V至±8V双极性电源供电,同时保持CMOS逻辑输入兼容和快速切换。CMOS输入有助于降低输入负载。MAX398/MAX399与行业标准DG408、DG409、DG508A和DG509A引脚兼容。
应用
- 音频信号路由
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 通信系统
- 制导控制系统
- 平视显示器
- 低压数据采集
- 军用无线电
- PBX、PABX
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX398CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX398CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX398CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX398ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX398ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX398CPE+ | 量产 | |
| MAX398CSE+ | 量产 | |
| MAX398CSE+T | 量产 | |
| MAX398ESE+ | 量产 | |
| MAX398ESE+T | 量产 | |
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX398CSE+ | 量产 | |
| MAX398CSE+T | 量产 | |
| MAX398ESE+ | 量产 | |
| MAX398ESE+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX398ESE+ | 量产 | |
| MAX398ESE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX398ESE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX398的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论