ADRV9061
推荐用于新设计单片式 4T4R/8T8R 分体式 7.2a O-RU SoC
Viewing:
概述
- 概述
- 符合 O-RAN 标准的分离式 7.2× A 类 RU 系统芯片 (SoC)
- 使用 ADRV9061 的 4 发射/4 接收/1 观测接收
- 使用 ADRV9061/ADRV9062 可扩展至 8 个发射/8 个接收/2 个观测接收器
- 支持 TDD 和 FDD 操作
- 支持 NR FR1、LTE 和 NB-IoT 空中接口
- 支持单频段和多频段操作
- 集成 ARM Cortex-A55 四核处理器,支持 Linux
- 带宽和频率
- 可调射频范围:500MHz 至 4830MHz
- 可调本振范围:600MHz 至 4500MHz
- 最大发射大信号带宽:660MHz
- 最大发射合成带宽:800MHz
- 最大接收带宽:660MHz
- 最大 ORx 带宽:800MHz
- 每根天线的最大占用带宽:400MHz
- 时钟和同步
- 2 个集成分数 N 射频合成器
- 所有本振和基带时钟的多芯片相位同步
- IEEE1588 PTP 和 SyncE(增强型 O-RU 支持)
- 数字前端(DFE)
- 集成式 DPD 引擎,针对最先进的宏功率放大器进行了优化
- 支持 DPD 模型切换以获得更好的动态性能
- 支持 GaN 功率放大器的电荷俘获校正
- 集成式 CFR 引擎
- 集成式 PIMC
- 低物理层和前传
- FFT 和 IFFT
- PRACH 提取
- OFDM 相位补偿
- 集成天线校准
- 符合 O-RAN 标准的 7.2× A 类 eCPRI
- 前传数据压缩
- 接口
- 两个前传以太网端口,支持 10G 或 25G
- 与 DDR4 内存的接口
- 闪存接口(QSPI/eMMC/SD 卡)
- 6 个 SPI 端口、8 个 I2C 端口、5 个 UART 端口、16 个脉冲宽度调制 (PWM) 端口、1G 以太网端口
- 集成芯片间接口,可通过排列两个套件支持高达 8T8R 配置。
- 集成 10G 和 25G 以太网交换机
- 安全
- MACsec 支持 AES-128/AES-256 加密
- Tiny Enclave 提供对安全启动、安全更新和生命周期管理的集成支持
- 节能功能
- 具有符号粒度的非连续发送和接收
- 深度睡眠模式
本文概述了一款基于ADRV9061/9062且符合O-RAN标准的射频单元(RU)片上系统,旨在支持灵活的多天线无线部署,配置范围从4T4R到8T8R。支持多种通信标准(5G NR FR1、LTE、NB-IoT),兼容TDD和FDD模式,而且射频和带宽可调范围广。这款解决方案集成了先进的数字前端处理功能,如DPD、CFR和低PHY功能,同时提供精确的同步和高速前传连接,而且搭载运行Linux系统的嵌入式ARM处理器,内置安全措施及节能功能,以实现高能效、安全的运行。
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论