ADP3820

过期

±1%精度、单体锂离子电池充电器

Viewing:

概述

  • 总精度:±1%
  • 静态电流:630 µA(典型值)
  • 关断电流:1 µA(典型值)
  • 稳定驱动10 µF负载电容
  • 输入工作范围:4.5 V至15 V
  • 集成反向漏电保护功能
  • 6引脚SOT-23-6和8引脚SO-8封装
  • 可编程充电电流
  • 环境温度范围:–20°C至+85°C
  • 内部栅极-源极保护箝位

ADP3820
±1%精度、单体锂离子电池充电器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览