ADN2872

过期

3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SFP/SFF和SFF-8472 MSA兼容
  • 提供SFP参考设计
  • 工作速率:50 Mbps至3.3 Gbps
  • 对平均功率和消光比进行双环路控制
  • 典型上升/下降时间:60 ps
  • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
  • 调制电流范围:5 mA至90 mA
  • 激光失效报警和自动激光关断(ALS)
  • 偏置和调制电流监控
  • 工作电压:3.3 V
  • 4 mm x 4 mm LFCSP
  • 电压设定点控制
  • 电阻设定点控制
ADN2872
3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器
ADN2872 Functional Block Diagram ADN2872 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2872的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览